Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 274.1 mm 281.9 mm Kék LDPE

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10206065

Gyártói cikkszám:

130

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 2.020,6551 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

80.826 Ft

40 x 2.020,6551 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 294.6 mm
d1 274.1 mm
d2 281.9 mm
d3 268.0 mm
d4 277.1 mm
h 45.2 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot