Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 270.0 mm 281.0 mm Piros LDPE

A standard kúpos sapka és dugó többféle belső vagy külső átmérőhöz is illeszkedik. Kettős funkciója a tárolás és szállítás során védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, piros színű és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595647

Gyártói cikkszám:

20595647

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.152,1757 Ft
50 - 249 822,9827 Ft
250 + 740,6844 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

5.761 Ft

5 x 1.152,1757 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 297.0 mm
d1 270.0 mm
d2 281.0 mm
h 43.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot