Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 11.4 mm 13.0 mm Törlés LDPE

Ezt a kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10127858

Gyártói cikkszám:

2107000

2900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 10,5216 Ft
2000 - 4999 9,5651 Ft
5000 - 9999 8,6955 Ft
10000 + 7,905 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

10.522 Ft

1000 x 10,5216 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.5 mm
d1 11.4 mm
d2 13.0 mm
d3 9.8 mm
d4 11.5 mm
h 9.5 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot