10128176
2123000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 999 | 28,6953 Ft |
1000 - 2499 | 26,0866 Ft |
2500 + | 23,7151 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 38.9 mm |
---|---|
D | 1.531 in |
d1 | 31.3 mm |
d1 | 1.232 in |
d2 | 34.5 mm |
d2 | 1.358 in |
d3 | 29.7 mm |
d3 | 1.169 in |
d4 | 32.8 mm |
d4 | 1.291 in |
h | 20.6 mm |
h | 0.811 in |
Szín | Törlés |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.