10128275
2132000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 140,6563 Ft |
1000 + | 60,1986 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 60.0 mm |
---|---|
D | 2.362 in |
d1 | 50.3 mm |
d1 | 1.98 in |
d2 | 54.1 mm |
d2 | 2.13 in |
d3 | 48.7 mm |
d3 | 1.917 in |
d4 | 52.5 mm |
d4 | 2.067 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Szín | Törlés |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.