10128695
2150000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
90 - 899 | 73,6513 Ft |
900 - 1799 | 66,9557 Ft |
1800 - 4499 | 60,8689 Ft |
4500 + | 55,3353 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 65.0 mm |
---|---|
D | 2.559 in |
d1 | 54.0 mm |
d1 | 2.126 in |
d2 | 61.0 mm |
d2 | 2.402 in |
d3 | 52.5 mm |
d3 | 2.067 in |
d4 | 59.5 mm |
d4 | 2.343 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Szín | Törlés |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.