10241615
39666
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 5.187,9061 Ft |
100 + | 1.298,2904 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 241.5 mm |
---|---|
D | 9.508 in |
d1 | 216.0 mm |
d1 | 8.504 in |
d2 | 223.6 mm |
d2 | 8.803 in |
d3 | 213.0 mm |
d3 | 8.386 in |
d4 | 223.0 mm |
d4 | 8.78 in |
h | 29.1 mm |
h | 1.146 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.