10309155
71
Mennyiség | Egységár |
---|---|
60 - 599 | 389,8726 Ft |
600 + | 113,1698 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 66.7 mm |
---|---|
D | 2.626 in |
d1 | 58.4 mm |
d1 | 2.299 in |
d2 | 63.1 mm |
d2 | 2.484 in |
d3 | 56.8 mm |
d3 | 2.236 in |
d4 | 60.9 mm |
d4 | 2.398 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.