Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 47.0 mm 52.3 mm Sárga LDPE

Ezt a sárga kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10134115

Gyártói cikkszám:

3138000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 387,5651 Ft
800 + 165,8709 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

31.005 Ft

80 x 387,5651 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 62.0 mm
d1 47.0 mm
d2 52.3 mm
d3 45.4 mm
d4 49.7 mm
h 25.5 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot