10160107
LF-6
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 45,2696 Ft |
2500 - 4999 | 41,1548 Ft |
5000 + | 29,3974 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 18.8 mm |
---|---|
D | 0.74 in |
d1 | 9.3 mm |
d1 | 0.366 in |
d2 | 10.6 mm |
d2 | 0.417 in |
d3 | 7.6 mm |
d3 | 0.299 in |
d4 | 9.0 mm |
d4 | 0.354 in |
h | 10.2 mm |
h | 0.402 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.