Menü Keresés

LED optika tartó Törlés PC 7.6 mm (HD)

Clear LED cover that gives a finished look for indicator lights. the top lens has a 10 degree angle. Az elem gumi o-gyűrűvel van ellátva a jobb tömítést igénylő alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10314005

Gyártói cikkszám:

LEDC-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 180,3516 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

180.352 Ft

1000 x 180,3516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Alkatrész típusa Lencsefedél
Teljes anyag Polikarbonát
Speciális tulajdonságok Gumi O-gyűrűvel
Fejátmérő 11.0 mm
Furatátmérő 7.6 mm
Teljes magasság 13.0 mm
Panelvastagság 3.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 1000
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot