Menü Keresés

Marokfogantyú 50.0 18.0 32.0 Alumínium

A marokcsavar biztonságos, csúszásmentes és kényelmes fogást biztosít a különböző kézi műveletekhez. Alumíniumból készül, egyszerre tartós és könnyű. Formájának köszönhetően kényelmes és használata kevésbé fárasztó.
Essentra cikkszám:

20202538

Gyártói cikkszám:

20202538

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.927,6957 Ft
10 - 19 4.436,8435 Ft
20 - 49 4.187,5826 Ft
50 + 3.942,157 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.928 Ft

1 x 4.927,6957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat típusa Menetes zsákfurat
d1 50.0
d2 18.0
d5 M10
h2 32.0
t2 18.0
Súly g 46.0
Befejezés Fényes
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot