Menü Keresés

Menetes betét 0.31 10-32 Nagy teherbírású 303 Rozsdamentes acél

A menetes betét a lecsupaszított vagy sérült meneteket erősebb menetekre cseréli, biztosítva a szilárd csatlakozást. Könnyen telepíthető és eltávolítható speciális fúrás nélkül, és nagy igénybevételű alkalmazásokban használják. Biztonságos rögzítést biztosít. Hüvelyk méretben szállított és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20218331

Gyártói cikkszám:

20218331

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.844,00 Ft
10 - 19 1.660,00 Ft
20 - 49 1.568,00 Ft
50 - 99 1.476,00 Ft
100 - 499 1.200,00 Ft
500 + 1.108,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.844 Ft

1 x 1.844,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Int d1 tol 2B 10-32
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 3/8"-16
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.31
Inst tool ref W0010
Inst. tap drill size 21/64"
Inst. thread tap tol. 2B 3/8"-16
Inst. thread depth min. 0.37
Removal drill size 9/32"
Removal drill depth 1/8"
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Betét típusa Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot