Menü Keresés

Alátét M10 20.0 3.0 316 Rozsdamentes acél

A menetes rögzítő alátétek a rögzítőcsavarokhoz használt rögzítő alátétek. Pozitív rögzítőerőt biztosít, hogy megakadályozza a csavarok kiszakadását a szerelvényből. Az alátét kialakítása a sekély belső menettel rendelkezik, amely könnyen a helyére csavarozható.
Essentra cikkszám:

20145828

Gyártói cikkszám:

20145828

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.342,44 Ft
100 - 249 1.208,20 Ft
250 - 749 1.073,95 Ft
750 + 939,71 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.342 Ft

1 x 1.342,44 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
d2 20.0
w1 0.05 3.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot