Menü Keresés

Menetes rögzítő alátétek

Raktáron

A rögzítő alátétek ezen sorozatának belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy felcsavarozhatók, és a meneteken túl nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.

A rögzítő csavar és alátét szerelvény felszerelése;
1) Helyezze be a rögzítő csavart a panel furatába.
2) Csavarja rá az alátétet a csavarra, a csavar menetes részén túl, amely a csavart a panelben tartja.

Az alátétek rozsdamentes acélból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.

  • A rögzítő alátétek belső átmérője nagyon sekély menettel rendelkezik.
  • A menetek túllépése után nem válnak el a rögzítőcsavartól vagy anyától.
  • Csavarral rögzített.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél Series Code:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 w1 0.05 Megveszem
471,44 Ft - 673,48 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
1.0
740,38 Ft - 1.057,68 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0
M5
1.5
  • / 2
Alátét M2.5 5.0 1.0 303 Rozsdamentes acél

20145682

Ártartomány
673 Ft - 471 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Anyag
    303 Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    8483608090
Alátét M5 10.0 1.5 316 Rozsdamentes acél

20145767

Ártartomány
1.057 Ft - 740 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Anyag
    316 Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    8483608090