Menü Keresés

Állítható talpas láb 151.0 mm M20 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10193020

Gyártói cikkszám:

1220406

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 11.395,8023 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

22.792 Ft

2 x 11.395,8023 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Talp anyaga Acél
Talp típus Asymmetrical
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot