Menü Keresés

Állítható talpas láb 151.0 mm M24 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10193044

Gyártói cikkszám:

1220408

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 13.527,9022 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

27.056 Ft

2 x 13.527,9022 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M24
Talp anyaga Acél
Talp típus Asymmetrical
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot