Menü Keresés

Állítható talpas láb 151.0 mm M24 200.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10193051

Gyártói cikkszám:

1220409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 14.900,2884 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

29.801 Ft

2 x 14.900,2884 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M24
Talp anyaga Acél
Talp típus Asymmetrical
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot