Menü Keresés

Állítható talpas láb 112.0 mm M16 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10193068

Gyártói cikkszám:

1220410

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 15.807,0572 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

31.614 Ft

2 x 15.807,0572 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Asymmetrical
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot