Menü Keresés

Állítható láb 46.0 mm M10 40.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10255216

Gyártói cikkszám:

463786

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 502,7335 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

100.547 Ft

200 x 502,7335 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga Acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot