Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M10 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10380338

Gyártói cikkszám:

465348

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 563,496 Ft
250 + 241,208 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

14.087 Ft

25 x 563,496 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PP
Talp típus Metal Rigid
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot