Menü Keresés

Állítható láb 124.0 mm M16 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274675

Gyártói cikkszám:

493686

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 7 8.086,0707 Ft
8 + 6.836,0547 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

16.172 Ft

2 x 8.086,0707 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga Acél
Talp típus Merev műanyag
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot