Menü Keresés

Állítható láb 124.0 mm M16 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274682

Gyártói cikkszám:

493687

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 7 14.928,1085 Ft
8 + 12.597,2152 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

29.856 Ft

2 x 14.928,1085 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga Acél
Talp típus Merev műanyag
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot