Menü Keresés

Állítható láb 124.0 mm M20 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274712

Gyártói cikkszám:

493690

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 7 8.086,0707 Ft
8 + 6.825,28 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

16.172 Ft

2 x 8.086,0707 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Talp anyaga Acél
Talp típus Merev műanyag
Lecsavarozható talp Regular
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7318159589

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot