Menü Keresés

Állítható láb 123.0 mm M16 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274736

Gyártói cikkszám:

493692

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 7 22.392,1969 Ft
8 + 18.970,117 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

44.784 Ft

2 x 22.392,1969 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot