Menü Keresés

Hatlapú állítható lábak 17.0 mm M10 55.0 mm Fekete

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 55.0 mm | 2.165 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra cikkszám:

10290545

Gyártói cikkszám:

499330

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 523,9888 Ft
350 + 217,8649 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid: Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot