Menü Keresés

Hatlapú állítható lábak 17.0 mm M10 145.0 mm Fekete

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 145.0 mm | 5.709 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra cikkszám:

10290583

Gyártói cikkszám:

499334

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.133,23 Ft
100 + 470,4228 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid: Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot