Menü Keresés

Hatlapú állítható lábak 20.0 mm M6 35.0 mm Fekete

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra cikkszám:

10290613

Gyártói cikkszám:

499337

370 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 267,1926 Ft
1000 + 110,9518 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Talp anyaga PA
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid: Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot