Menü Keresés

Hatlapú állítható lábak 27.0 mm M10 35.0 mm Fekete

A merev, menetes száras poliamid szintezőtalp 27,0 mm | 1,063 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10290774

Gyártói cikkszám:

499353

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 512,5525 Ft
500 + 213,5659 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid: Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot