Menü Keresés

Hatlapú állítható lábak 27.0 mm M10 65.0 mm Fekete

A merev, menetes száras poliamid szintezőtalp 27,0 mm | 1,063 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10290804

Gyártói cikkszám:

499356

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 662,2636 Ft
300 + 275,9284 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

19.868 Ft

30 x 662,2636 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot