Menü Keresés

27.0 mm Szárra szerelhető szintezőláb M10 105.0 mm

A merev, menetes száras poliamid szintezőtalp 27,0 mm | 1,063 hüv. merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10290828

Gyártói cikkszám:

499358

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.070,8503 Ft
200 + 444,1498 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga PA
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid: Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot