Menü Keresés

Hatlapú állítható lábak 30.0 mm M8 35.0 mm Fekete

A merev, menetes száras szintezőtalp (anyag: LDPE) 30,0 mm-es merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10290873

Gyártói cikkszám:

499363

321 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 594,6858 Ft
100 - 999 247,5744 Ft
1000 + 214,8529 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga LDPE
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag LDPE:Szénacél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot