Menü Keresés

Állítható láb Nyolcszögletes 36.0 mm M10 38.0 mm Gumi

Merev, menetes száras szintezőtalp (anyag: gumi) 36,0 mm-es merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10291634

Gyártói cikkszám:

499443

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 962,2721 Ft
250 + 819,3654 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga Gumi
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Gumi;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot