Menü Keresés

Állítható láb Nyolcszögletes 36.0 mm M10 18.0 mm Gumi

Merev, menetes száras szintezőtalp (anyag: gumi) 36,0 mm-es merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10292044

Gyártói cikkszám:

499491

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.036,7785 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

51.839 Ft

50 x 1.036,7785 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga Gumi
Talp típus Hatlapú
Szín Fekete
Teljes anyag Gumi;Acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot