Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 40.0 mm M8 60.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

10300336

Gyártói cikkszám:

550107

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 16.166,2169 Ft
12 + 6.714,322 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.166 Ft

1 x 16.166,2169 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Natúr
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot