Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 40.0 mm M10 60.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

10300343

Gyártói cikkszám:

550108

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 18.885,0807 Ft
12 + 7.842,9489 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

18.885 Ft

1 x 18.885,0807 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Natúr
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot