Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 50.0 mm M10 80.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

10300350

Gyártói cikkszám:

550109

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 11 20.459,7121 Ft
12 - 47 8.496,5302 Ft
48 + 7.452,4368 Ft
Standard csomagolás: 12

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.460 Ft

1 x 20.459,7121 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Natúr
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot