Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 60.0 mm M12 125.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

10300381

Gyártói cikkszám:

550112

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 15 9.731,6427 Ft
16 + 8.543,9048 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

38.927 Ft

4 x 9.731,6427 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Natúr
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot