Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 80.0 mm M16 150.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

10300398

Gyártói cikkszám:

550113

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 18.319,3555 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

73.277 Ft

4 x 18.319,3555 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Natúr
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot