Menü Keresés

Nem csuklós állítható lábak 120.0 mm M20 200.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

10300404

Gyártói cikkszám:

550114

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 26.293,6731 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

105.175 Ft

4 x 26.293,6731 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Natúr
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot