20123215
140129307E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 6.848,0728 Ft |
100 + | 4.891,4806 Ft |
Szín | Fekete |
---|---|
Befejezés | Fekete porszórt |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Burkolat anyaga | Cinköntvény |
Zár kialakítása | Compression |
Fogantyú típusa | Cső alakú kulccsal működtethető fogantyú |
Kulcs típusa | Csőkulcs |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Fogótartomány | 9.6 - 46.0 mm |
Fogótartomány | 0.378 - 1.811 in |
Maximális összenyomás | 4.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.157 in |
Foglalat átmérője | 23.0 mm |
Foglalat átmérője | 0.906 in |
Foglalat magassága | 21.7 mm |
Foglalat magassága | 0.854 in |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Szerelőfurat szélessége | 13.5 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.531 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.