Menü Keresés

Kulcsos zár Euro kulcs 16.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

20049218

Gyártói cikkszám:

05730321E

59 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.255,3709 Ft
100 + 1.610,9792 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.255 Ft

1 x 2.255,3709 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Kulcsozás Euro Key
Kulcs típusa Euro kulcs
Nyelv hossza 30.0 mm
Fogótartomány 16.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot