Menü Keresés

Kulcsos zár 6 mm négyzetes kulcs 13.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120962

Gyártói cikkszám:

066112610E

38 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 694,1092 Ft
100 + 495,7923 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

694 Ft

1 x 694,1092 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 13.5 mm
Gombhossz 1.6 mm
Kulcs típusa 6 mm négyzetes kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Speciális tulajdonságok Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot