Menü Keresés

Vezetéknyereg Nyomó 3.0 mm 6.6 mm PA

Ez a mini vezetéknyereg belepattan a panelfuratba, natúr UL besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10019139

Gyártói cikkszám:

MWSELF-1-4.1-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 54,9556 Ft
5000 + 44,701 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.956 Ft

1000 x 54,9556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Standoff Micro
Kompatibilis furatátmérő 3.8 mm
Mélység 4.1 mm
Belső magasság 3.0 mm
Belső szélesség 6.6 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 9.1 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot