10019214
MWSET1-1-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 33,9947 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Nyereg típusa | Micro |
Kompatibilis furatátmérő | 1.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.067 in |
Mélység | 2 mm |
Mélység | 0.080 in |
Belső magasság | 0.9 mm |
Belső magasság | 0.035 in |
Belső szélesség | 4.8 mm |
Belső szélesség | 0.189 in |
Maximális panelvastagság | 1.7 mm |
Maximális panelvastagság | 0.067 in |
Teljes szélesség | 7.0 mm |
Teljes szélesség | 0.276 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.7 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.067 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Stílus | 2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.