20159177
20159177
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 29.991,8348 Ft |
3 - 4 | 28.492,4348 Ft |
5 - 9 | 26.993,0348 Ft |
10 + | 23.994,235 Ft |
Vezetőkocsi kialakítása | Standard |
---|---|
Sínméret | 3.0 |
l1 | 11.7 |
l2 | 6.8 |
l3 | 3.5 |
l4 | 10.0 |
h1 | 4.0 |
h2 | 3.0 |
h3 | 1.1 |
h4 | 2.6 |
h6 | 1.5 |
d1 | M1 |
d3 | M1.6 |
d4 | 0.3 |
w1 | 8.0 |
w3 | 3.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.