Menü Keresés

Csőbilincs 74.7 mm 80.5 mm PA Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 74.7-80.49 mm.
Essentra cikkszám:

10221747

Gyártói cikkszám:

22DGHC075

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 386,8912 Ft
1250 - 4999 348,2021 Ft
5000 + 313,3822 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

96.723 Ft

250 x 386,8912 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 9.4 mm
D 74.7 - 80.5 mm
Rögzítési mód Dupla markolat
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot