Menü Keresés

Csőbilincs 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 60.0 - 63.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra cikkszám:

10308042

Gyártói cikkszám:

600492

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 818,3659 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

40.918 Ft

50 x 818,3659 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 22.0 mm
D 60.0 - 63.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307298090

A 600492sz. terméket helyettesíti:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Belső átmérő tartománya - 60 - 63 mm | 2.362 - 2.48 in ; Szélesség - 22.0 mm | 0.866 in ; Rácsúsztatható
Essentra cikkszám: 10349342
Gyártói cikkszám: 1464107

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot