Menü Keresés

Csőbilincs 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 98.0 - 103.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Essentra cikkszám:

10554487

Gyártói cikkszám:

600499

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 1.162,7399 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

29.068 Ft

25 x 1.162,7399 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 24.0 mm
D 98.0 - 103.0 mm
Rögzítési mód Rácsúsztatható
Szín Natúr
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7307298090

A 600499sz. terméket helyettesíti:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Belső átmérő tartománya - 98.0 - 103.0 mm | 3.858 - 4.055 in ; Szélesség - 24.0 mm | 0.945 in ;
Essentra cikkszám: 10350553
Gyártói cikkszám: 1475414

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot