Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Ívelt szárnyas gombok 18.5 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10095300

Gyártói cikkszám:

2654030001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 16.410,2116 Ft
50 + 11.721,5797 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.410 Ft

1 x 16.410,2116 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogótartomány 18.5 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 8301409000
Zár kialakítása Quarter-Turn Latch

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot